2CTB812100R1500
OVR PV T1+T2
OVR PV T1-T2 10-1500 P QS
Codice: 2CTB812100R1500
Codice Metel:
Caratteristiche tecniche
- OVR PV T1-T2 10-1500 C QS
- si
- 2CTB812102R1500
- Si (opzionale TS)
- PUSH IN
- 4.5
- 11
- 65
- 5
- 20
- 50
- 10
- 95 x 54 x 86
- IP20 (in ambiente interno)
- si
- L+ , L-
- Non necess. fino a 11kA
- Non necess. fino a 11kA
- 4
- 5
- 12.5
- 4000
- 30
- 25
- 35
- 250Vc.a. - 1A
- -
- 1500
- 12Vc.c. - 0.5mA
- EN 50539-11 / IEC 61643-31 ; UL 1449 4a Ed
- 3
- 95
- -40 … +85
- V0
- no
- si
- 1.5
- Varistore
- -40 … +85
- ≤ 25
- 1500
- 1NA-1NC
- c.c.
- Fotovoltaiche
- T1+T2 / I+II