Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforma digitale e Gateway
Building automation
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Strumenti
Strumenti
Listino prezzi
Architetture tipiche in DWG
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Fotovoltaico
Machine
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforma digitale e Gateway
Building automation
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Apparecchi e sistemi per residenziale
Interruttori magnetotermici residenziali
Dispositivi differenziali residenziali
Building automation
Citofonia e videocitofonia
Home automation
Serie Civili
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Relè elettronici e di controllo
Safety e dispositivi di sicurezza
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Avviamento motori
Quadri e casse per l'automazione
Pulsanteria
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ CEI 0-16
Scaricatori OVR PV
Interruttori magnetotermici s800
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo
Contenimento cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Listino prezzi
Architetture tipiche in DWG
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Fotovoltaico
Machine
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Lista preferiti
Home
Safety e dispositivi di sicurezza
Safety
INCA
2TLA030054R0200
2TLA030054R0200
INCA
Codice: 2TLA030054R0200
Codice Metel: 2TLA030054R0200
Aggiungi ai preferiti
Caratteristiche tecniche
Classe commerciale
MCH30A10
Descrizione catalogo
INCA 1S Tina Stopp Type ABB
Descrizione lunga
Codice Ordine: A3005402 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Comandi di arresto d'emergenza, INCA 1S Tina Stop, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
EAN
7350024460025
Quantità minima di ordinazione
1
Tipologia
INCA
Consulta anche
Catalogo e servizi
Scheda prodotto completa
E-Configure
Catalogo e servizi
Carico prodotti dai venditori...
Varianti
2TLA030054R0000
2TLA030054R0100
INCA 1 emergency stop Type ABB
2TLA030054R0300
INCA 1S Stop Type ABB
Prodotti correlati
2TLA019995R0400
JSHD4-2-AD Enabling device Type ABB
2TLA030054R0400
INCA Anello frontale giallo
2TLA020053R0300
DA 2B Distance ring
2TLA020053R5000
SBITS Bits di sicurezza
2TLA010033R2000
BT51 24DC Safety relay
2TLA020001R1000
JSHD2C type E Enabling Switch ABB
2TLA050220R0020
EstrongZ E-Stop 2NC/2NO, M20, SS
2TLA020071R8100
Gate-C2 Gateway CANopen.
2TLA020073R0400
AS-i+24VDC to M12 1m cable
2TLA020046R0900
Eva unique code
2TLA020001R1300
JSHD2C type K Enabling Switch ABB
2TLA076900R3200
Safety Mat extension cable 2.5m
2TLA010030R1000
E1T 0.5s 24DC Expansion relay
2TLA020038R3000
Dalton L00
1SAJ929200R0002
ETHTB-FBP.50 Morsettiera X1?X4 (50 pz)MTQ22
2TLA019995R0200
JSHD4-2-AB Type ABB
2TLA020071R8200
Gate-D2 Gateway DeviceNet.
2TLA020061R0300
M12-CANend termination resistor encoder
2TLA020039R0000
Dalton Fixing kit 1
2TLA023001R0200
HD5-S-104 Three-position device
Contattaci
Compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci