Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforma digitale e Gateway
Building automation
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Strumenti
Strumenti
Listino prezzi
Architetture tipiche in DWG
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Fotovoltaico
Machine
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforma digitale e Gateway
Building automation
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Apparecchi e sistemi per residenziale
Interruttori magnetotermici residenziali
Dispositivi differenziali residenziali
Building automation
Citofonia e videocitofonia
Home automation
Serie Civili
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Relè elettronici e di controllo
Safety e dispositivi di sicurezza
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Avviamento motori
Quadri e casse per l'automazione
Pulsanteria
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ CEI 0-16
Scaricatori OVR PV
Interruttori magnetotermici s800
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo
Contenimento cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Listino prezzi
Architetture tipiche in DWG
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Fotovoltaico
Machine
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Lista preferiti
Home
Safety e dispositivi di sicurezza
Safety
Eden
2TLA020046R0600
2TLA020046R0600
Eden
Codice: 2TLA020046R0600
Codice Metel: 2TLA020046R0600
Aggiungi ai preferiti
Caratteristiche tecniche
Classe commerciale
MCH30A10
Descrizione catalogo
Eva E
Descrizione lunga
Eva actuator for use with Adam sensors, encapsulated in polyurethane for harsh environments, IP69K, yellow.
EAN
7350024452020
Quantità minima di ordinazione
1
Tipologia
Eden
Consulta anche
Catalogo e servizi
Scheda prodotto completa
E-Configure
Catalogo e servizi
Carico prodotti dai venditori...
Varianti
2TLA020046R0800
Eva general code
2TLA020046R0900
Eva unique code
2TLA020051R5100
Adam DYN-Info M12-5 contact
2TLA020051R5300
Adam DYN-Reset M12-5 contact
2TLA020051R5400
Adam OSSD-Info M12-5 connector
2TLA020051R5600
Adam OSSD-Reset M12-5 connector
Visualizza altro (5)
Prodotti correlati
2TLA020073R0300
AS-i Splitter box
2TLA020073R0900
AS-i Addressing cable for Urax
2TLJ020038R1000
Dalton M315
2TLA019995R2000
JSHD4-3-AH Type ABB
2TLA076310R1100
Safety mat ASK-1T4.4-NP 1000x1000mm
2TLA020051R5900
Adam OSSD-Reset M12-8 connector
2TLA020006R2201
JSHD4/2 Black LED Anti-tamp tape
2TLA030054R0900
Emergency stop sign 22,5mm Type ABB
2TLA010033R3000
BT51T 24DC Safety relay
2TLA010030R0000
E1T 0s 24DC Expansion relay
2TLA020051R5100
Adam DYN-Info M12-5 contact
2TLA020053R0600
DA 3A Converting plate Eden E to Eden
2TLA030054R1400
Inca 1 EC Tina
2TLA010030R1000
E1T 0.5s 24DC Expansion relay
2TLA050220R0020
EstrongZ E-Stop 2NC/2NO, M20, SS
2TLA020053R0300
DA 2B Distance ring
2TLA019995R0000
JSHD4-1-AA type ABB
1SAJ929200R0002
ETHTB-FBP.50 Morsettiera X1?X4 (50 pz)MTQ22
2TLA020051R5600
Adam OSSD-Reset M12-5 connector
2TLA076900R3300
Safety Mat extension cable 5m
Contattaci
Compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci