Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforma digitale e Gateway
Building automation
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Strumenti
Strumenti
Listino prezzi
Architetture tipiche in DWG
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Fotovoltaico
Machine
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri e contenitori
Interruttori scatolati
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforma digitale e Gateway
Building automation
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Apparecchi e sistemi per residenziale
Interruttori magnetotermici residenziali
Dispositivi differenziali residenziali
Building automation
Citofonia e videocitofonia
Home automation
Serie Civili
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Relè elettronici e di controllo
Safety e dispositivi di sicurezza
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Avviamento motori
Quadri e casse per l'automazione
Pulsanteria
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ CEI 0-16
Scaricatori OVR PV
Interruttori magnetotermici s800
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo
Contenimento cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Listino prezzi
Architetture tipiche in DWG
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Fotovoltaico
Machine
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Lista preferiti
Home
Safety e dispositivi di sicurezza
Safety
E
2TLA010030R5000
2TLA010030R5000
E
Codice: 2TLA010030R5000
Codice Metel: 2TLA010030R5000
Aggiungi ai preferiti
Caratteristiche tecniche
Classe commerciale
MCH30A10
Descrizione catalogo
Safety Expansion Relay E1T 3s 24DC
Descrizione lunga
Safety expansion relay - for expanding the outputs of safety relays. Time delay 3 sec. Relay outputs 4NO
EAN
7350024432060
Quantità minima di ordinazione
1
Tipologia
E
Consulta anche
Catalogo e servizi
Scheda prodotto completa
E-Configure
Catalogo e servizi
Carico prodotti dai venditori...
Varianti
2TLA010030R0000
E1T 0s 24DC Expansion relay
2TLA010030R1000
E1T 0.5s 24DC Expansion relay
2TLA010030R2000
E1T 1s 24DC Expansion relay
Prodotti correlati
2TLA020053R5000
SBITS Bits di sicurezza
1SAJ925000R0001
FIM UMC Edition Configuration Software UMC1
2TLA010030R1000
E1T 0.5s 24DC Expansion relay
2TLA019995R0100
JSHD4-1-AC TYPE ABB
2TLA076310R1100
Safety mat ASK-1T4.4-NP 1000x1000mm
2TLA030054R0300
INCA 1S Stop Type ABB
2TLA020001R1400
JSHD2C typ F Enablings switch Type ABB
2TLA020053R0600
DA 3A Converting plate Eden E to Eden
2TLA020073R0300
AS-i Splitter box
2TLA020001R1300
JSHD2C type K Enabling Switch ABB
2TLA020051R6000
Adam AS-i M12 contact, 4 DA1
2TLA019995R2000
JSHD4-3-AH Type ABB
2TLA019995R4800
JSHD4-2-AK Enabling switch
2TLA076900R3300
Safety Mat extension cable 5m
2TLA020051R8000
Eva AS-i
2TLA020053R4200
SMAx20 Vite di sicurezza
2TLA020051R5900
Adam OSSD-Reset M12-8 connector
2TLA020051R5200
Adam DYN-Status M12-5 contact
2TLA020039R0800
Dalton tongue A for front entry
2TLA030054R0100
INCA 1 emergency stop Type ABB
Contattaci
Compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci