
CM-UFD.M34M
Relè di interfaccia
CM-UFD.M34M REL INTERFACCIA DEWA MODBUS
Codice: 1SVR560731R3703
Codice Metel: CM-UFD.M34M
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x108x67
0.5 ... 0.6 N·m
Relè di interfaccia, Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete, Dispositivo di interfaccia per connessione alla rete elettrica, CM-UFD.M34M relè interfaccia DEWA con modbus, Prodotti per fotovoltaico
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Monitoraggio di sovratensione e sottotensione, monitoraggio del neutro interrotto, monitoraggio di sovrafrequenza e sottofrequenza, monitoraggio del valore medio su 10 minuti, rilevamento dello shift vettoriale, monitoraggio ROCOF
3
IP20
0 ... 540 V CA
IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-26, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-3, DRRG Standard DEWA
2 W
0,312 kg
IEC
-20 ... +60 °C
24 ... 240 V CA/CC
Terminali a vite
ModbusRTU

