
CM-UFD.M33M
Relè di interfaccia
CM-UFD.M33M REL INTERFACCIA G59/3 E UL-CSA
Codice: 1SVR560731R3702
Codice Metel: CM-UFD.M33M
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x108x67
0.5 ... 0.6 N·m
Relè di interfaccia, Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete, Dispositivo di interfaccia per connessione alla rete elettrica, CM-UFD.M33M relè interfaccia G59/3 e UL-CSA con modbus, Prodotti per fotovoltaico
AC-12 100000 cicli
30000000 cicli
Monitoraggio di sovratensione e sottotensione, monitoraggio del neutro interrotto, monitoraggio di sovrafrequenza e sottofrequenza, monitoraggio del valore medio su 10 minuti, rilevamento dello shift vettoriale, monitoraggio ROCOF
3
IP20
0 ... 550 V CA
IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-26, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-3, ENA EREC G98, ENA EREC G99, IEC/EN 60255-181
2 W
0,312 kg
IEC
-20 ... +60 °C
Circuito di uscita 300 V CA
24 ... 240 V CA/CC
Terminali a vite
ModbusRTU

