Electrification businessCatalogo generale

CM-UFD.M22M

Relè di interfaccia

CM-UFD.M22M REL INT. CEI 0-21 MODBUS

Codice: 1SVR560731R3700
Codice Metel: CM-UFD.M22M

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 90x108x67

  • 0.5 ... 0.6 N·m

  • Relè di interfaccia, Relè di protezione di interfaccia SPI, multifunzione, per la connesione in rete, Dispositivo di interfaccia per connessione alla rete elettrica, CM-UFD.M22M relè interfaccia ed.07-2016 CEI 0-21 modbus, Prodotti per fotovoltaico

  • AC-12 100000 cicli

  • 30000000 cicli

  • Monitoraggio di sovratensione e sottotensione, monitoraggio del neutro interrotto, monitoraggio di sovrafrequenza e sottofrequenza, monitoraggio del valore medio su 10 minuti, monitoraggio ROCOF

  • 3

  • IP20

  • 0 ... 540 V CA

  • IEC/EN 63000, IEC/EN 60255-26, IEC/EN 60255-27, IEC/EN 61000-6-3, CEI 0-21

  • 2 W

  • 0,312 kg

  • IEC

  • -20 ... +60 °C

  • 24 ... 240 V CA/CC

  • Terminali a vite

  • ModbusRTU

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci