ABB AbilityTM Edge Industrial Gateway
Monitoraggio dell’energia e degli asset in cloud
ABB AbilityTM Edge Industrial Gateway è un gateway IoT indipendente in grado di raccogliere dati dai dispositivi di campo – nonché dai consumi di acqua e gas – e renderli disponibili per il monitoraggio all’interno della piattaforma cloud ABB AbilityTM Energy and Asset Manager. Il gateway permette la connessione in cloud mediante un cavo Ethernet, WiFi o connessione 3G/4G cellulare.
Vantaggi principali
• Monitoraggio capillare dei dispositivi presenti nei quadri (media/bassa tensione)
• Possibile l’aggiunta di un modulo esterno I/O
• Garantisce massima cybersecurity grazie alle due porte ethernet ETH0 e ETH1
• Dotato di due porte RS-485 per la connessione dei dispositivi via modbus RTU
• Configurabile con ABB Provisioning tool
—
Compatibile con
• Dispositivi per il monitoraggio delle condizioni - SWICOM, monitoraggio delle temperature, ecc.
• Dispositivi per la misurazione dell’energia - Contatori e analizzatori
• Dispositivi di protezione e controllo - Interruttori, sezionatori, relè (sia bassa che media tensione), motor controller, UPS
• Dispositivi per la sicurezza - Rilevatore di guasti da arco elettrico TVOC2