
ELR96P RELE DIFFERENZIALE ELETTRONICO DA FRONTE QUADRO
Codice: 2CSG152434R1202
Codice Metel: ELR96P
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
96x96x78
I relè differenziali da fronte quadro sono dispositivi elettronici di protezione che vengono utilizzati in abbinamento ad un trasformatore toroidale esterno. I prodotti sono conformi allo standard di protezione IEC/EN 60947-2 Annex M. Disponibili con funzione Fail Safe e filtro in frequenza (ELR96PF) o con display digitale (ELR96PD) nelle tre dimensioni 48x48, 72x72 e 96x96
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
50 … 60 Hz
Per il sistema a corrente alternata
IEC EN 60947-2 Ann M
Soglia di preallarme: 60%
A condizioni operative nominali per polo 4 W
386 g
110...400 V
(50 Hz) 110...400 V
(60 Hz) 110...400 V
115-230-400 V CA
Tipo A
Pannello frontale