Electrification businessCatalogo generale

S598392

S201

S201L NA C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4,5KA 1P+N

Codice: 2CDS241801R0164
Codice Metel: S598392

Caratteristiche tecniche

  • 16
  • Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
  • 35 x 88 x 69
  • 50/60
  • 1+N
  • 0,25
  • (230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
  • (230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci