Electrification businessCatalogo generale

Blocchi differenziali DDA

Flessibilità: DDA200 può essere accoppiato alla estesa gamma di interruttori magnetotermici S200, per applicazioni fino a 63 A con potere di interruzione fino a 25 kA. I blocchi differenziali DDA200 possono essere usati in condizioni ambientali con temperatura tra -25 °C (simbolo del cristallo di neve laserato sul frontalino) e +55 °C. Sulle versioni per 63 A è possibile collegare un pulsante di test remoto.

Nessuno sbaglio: Errori di abbinamento tra interruttore automatico e DDA200 sono scongiurati da un’apposito perno che impedisce il montaggio di interruttori automatici con tensione nominale superiore a quella del blocco differenziale.

Blocchi differenziali DDA

Contattaci

Compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci