Interruttori differenziali puri F200 residenziali
Disponibilità di due morsetti: anteriore per cavi fino a 25 mm2, posteriore per cavi fino a 10 mm2 o per barrette di collegamento. Gli interruttori differenziali puri F200 possono essere utilizzati in condizioni in cui la temperatura dell‘ambiente circostante è compresa tra -25°C (fiocco di neve laserato sulla parte anteriore del dispositivo) e + 55°C. La disponibilità di due morsetti offre diverse soluzioni di collegamento grazie alla possibilità di connettere due cavi indipendenti nello stesso dispositivo: il morsetto posteriore può essere utilizzato per un circuito ausiliario o per l‘alimentazione di unità con cavi di sezione ridotta. Tutta la sicurezza garantita dai marchi internazionali: la laseratura delle approvazioni è realizzata in una zona visibile, anche se l‘interruttore differenziale è installato e lo sportello del pannello è chiuso. Alte prestazioni: • potere d‘interruzione nominale e potere d‘interruzione nominale differenziale laserati sul dispositivo: Im=IΔm= 1000 A • coordinamento con un dispositivo di protezione da cortocircuito con corrente nominale di 100 A = 10000 A. L‘interruttore differenziale F202 può essere abbinato all‘unità di riarmo automatico F2C-ARH al fine di garantire la continuità di funzionamento dell‘impianto dell‘abitazione, ripristinando l‘alimentazione in caso di scatto intempestivo dell‘interruttore differenziale.