
CA3-10
Accessori contattori AS
CA3-10 1NA per AS09…16, ASL09…16 e NS/NSL
Codice: 1SBN011010T1010
Codice Metel: CA3-10
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
33,5x44,2x9,5
Circuito ausiliare 1 N·m
Per 0.1 s 140 A
Per 1 s 100 A
Secondo IEC 60947-5-1 q = 40 °C 10 A
Contattori fino a 100A-Contattori tripolari AS/ASL - Accessori-Blocchi contatti ausiliari unipolari per montaggio frontale
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito ausiliario 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IEC 60947-1 EN 60529 terminali ausiliari IP20
AC-15 1200 cicli orari
DC-13 900 cicli orari
1
0
0,011 kg
Circuito ausiliario 690 V
Circuito principale 690 V
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 690 V
Secondo UL/CSA 600 V
Terminali a vite
Accessori per contattori a blocco